Danfoss logo
Sensor pocket AVTA

Priedas

003N0050

Jutiklio kišenė, Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Sujungimo tipas: G, Sujungimo dydis [col.]: 3/4, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 72

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate72 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungties standartasISO 228-1
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]23/32 x 8 1/4 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]18 x 210 mm
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]8 11/16 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]220 mm
Material DescriptionDAVIKLIO GILZĖ
Medžiagos spec.Žalvaris
Naudojama produktuiAVTAAVTB
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasJutiklio kišenė
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėVandens vožtuvų priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAccessory Sensor Pocket G 3/4"
SCIP dokumentacijos Nr.fefaee67-3002-44b9-bdbe-6ae1f00ed5eb
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasG
Tipo pavadinimasJutiklio kišenė
Vidinė / jungtinė jungtisIšorinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.21 Kilogram
Grynasis svoris0.18 Kilogram
Tūris0.221 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423013463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm