Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN32 Brass G 1 1/4 NC

Solenoidinis vožtuvas, EV220B, Veikimas: NC, NPT, 1 1/4, 18 m³/h, FKM

032U7541

Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339; PED; CE; UA, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]32.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]1 1/4 in
ApplicationAtvira
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]1000 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]2500 ms
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]20.800 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV220B 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]142.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.351 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Išlyginimo angos atidarymas / uždarymasPasirinktinė išlyginimo anga
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]18.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]20.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]290.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]12.4 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]180 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220B 32B N 114F NC000
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEDNVGL-CG-0339PEDUA
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV220B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaFKM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]9.791 bar
Specifikacijos raktasEV220B 32B N 114F NC000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1 1/4
Sujungimo tipasNPT
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpėWater at max. 60°C/140 °F
Terpės rekomendacijosAlyva, komp.oras, vakuumas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV220B 32
VeikimasNC
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.367 Kilogram
Grynasis svoris1.972 Kilogram
Tūris7.334 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423045839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm