Solenoidinis vožtuvas, EV220B, Veikimas: NC, NPT, 1/2, 2.5 m³/h, FKM
032U7522
Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; LLC CDC EURO-TYSK, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: EV220B, EV220B, Greitas parinkimas, Greitas parinkimas, Greitas parinkimas, EV220B
032U7522
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 12.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 1/2 in |
| Application | Atvira |
| Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms] | 60 ms |
| Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms] | 300 ms |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 2.900 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 15 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV220B 6 - 22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 142.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 4.351 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 80 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 176 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 16.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 232.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 9.8 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 142 psig |
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV220B 12B N 12F NC000 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | DNVGL-CG-0339EACLLC CDC EURO-TYSKUL |
| Pavara | B |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | EV220B |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo medžiaga | FKM |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 9.791 bar |
| Specifikacijos raktas | EV220B 12B N 12F NC000 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Terpės leistinos paklaidos komentarai | Natūrali terpė |
| Terpės rekomendacijos | Alyva, komp.oras, vakuumas |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 100 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tipo pavadinimas | EV220B 12 |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | NC |
| Veikimas | Valdoma servomechanizmo (diafragma) |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.366 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.347 Kilogram |
| Tūris | 0.338 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |