Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G 2 NO

Solenoidinis vožtuvas, EV220B, Veikimas: NO, G, 2, 40 m³/h, EPDM

032U7152

Terpės rekomendacijos: Vanduo ir sūrymas, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339; GL; CE; WRAS; UA, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]50.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]2 in
ApplicationAtvira
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]5000 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]10000 ms
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]46.200 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV220B 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Išlyginimo angos atidarymas / uždarymasPasirinktinė išlyginimo anga
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]40.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. darbinio slėgio pastabaSkysčiai: maks. 10 bar/145 psi
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionMAGNETINIS VENTILIS EVSI50 W
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEDNVGL-CG-0339GLUAWRAS
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV220B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV220B 50B G 2E NO000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]2
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpėGaras maks. 4 barTemperatūra: priklauso nuo ritės
Terpės rekomendacijosVanduo ir sūrymas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV220B 50
VeikimasNO
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.088 Kilogram
Grynasis svoris4.725 Kilogram
Tūris7.334 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423009015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm