Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G2 NC

Solenoidinis vožtuvas, EV220B, Veikimas: NC, NPT, 2, 40 m³/h, FKM

032U6543

Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Patvirtinimas: PED; CE; C UL US LISTED; UA, Korpuso medžiaga: DZR žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]50.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]2 in
ApplicationAtvira
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]5000 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]10000 ms
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]46.200 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV220B 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]142.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.351 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Išlyginimo angos atidarymas / uždarymasPasirinktinė išlyginimo anga
Jungčių medžiagaDZR žalvaris
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaDZR žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]40.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]20.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]290.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]12.4 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]180 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220B 50BD N 2F NC000
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDCEPEDUA
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV220B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaFKM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]9.791 bar
Specifikacijos raktasEV220B 50BD N 2F NC000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]2
Sujungimo tipasNPT
Terpės leistinos paklaidos komentaraiŠiek tiek agresyvi terpėWater at max. 60°C/140 °F
Terpės rekomendacijosAlyva, komp.oras, vakuumas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV220B 50
VeikimasNC
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.169 Kilogram
Grynasis svoris4.78 Kilogram
Tūris7.334 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423031931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm