Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Solenoidinė ritė, BR120CS, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110, Kelių elementų pakuotė

018F4723

Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-13 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F4723
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz14.0 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz14.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]27.0 VA
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA]27.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCoil BR115CS 110-115 50/60 Hz
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasDNV∙GL
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBR120CS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SpalvaJuodas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė110 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]110 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]120 V
Tiekimo įtampa 60 Hz min. [V]110 V
Tipo pavadinimasBR120CS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.292 Kilogram
Grynasis svoris0.253 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.271 Liter
EAN/UPC5715162268957