Solenoidinė ritė, BR024CS, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Kelių elementų pakuotė
018F4722
Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00
018F4722
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -13 °F |
| Atitiktis | EN 60730-1 |
| Atsarginės dalies numeris | 018F4722 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektros jungties standartas | EN175301-803 |
| Elektros jungtis | DIN kištukas |
| Elektros jungtis | 3 x kištukai |
| Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 12.0 W |
| Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA] | 26.0 VA |
| Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA] | 21.0 VA |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP00 |
| Material Description | Coil BR24CS 24 V 50/60 Hz |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | DNV∙GLUA |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | BR024CS |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės apvijų izoliavimo klasė | H klasė IEC 85 |
| Ritės jungtis | DIN kištukas |
| Ritės tvirtinimas | Spaustukas |
| Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sant. drėgnumo sąlygos | Be kondensacijos |
| Spalva | Juodas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 24 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 24 V |
| Tipo pavadinimas | BR024CS |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.28 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.241 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.271 Liter |
| EAN/UPC | 5715162268926 |