Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Solenoidinė ritė, BI230C, Kabelis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Kelių elementų pakuotė

018Z8592

Elektros jungtis: Kabelis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]104 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
ATEX pardavimo tekstas-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Dalių programos pavadinimasAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiĮžem. jungt. laidai > 4 mm2
Elektros jungtisKabelis
Elektros jungtis3 gyslų kabelis
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz12.5 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz12.5 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Įžeminimo jungtisIšor. terminalasGreen/yellow wire
Kabelio ilgis [col.]196.00 in
Kabelio ilgis [m]5.000 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)6
Laidininko plotas [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BI230C 230V 50/60Hz 5m Cable ATEX F
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Pavaros dydis13.5 mm
Pridedamos dalysIP67 plombos rinkinys
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBI230C
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisKabelis
Ritės tvirtinimasPirštinis varžtas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SpalvaJuodas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]230 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]230 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBI230C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.129 Kilogram
Grynasis svoris1.049 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.962 Liter
EAN/UPC5702424618513