Solenoidinė ritė, AC012D, DIN kištukas, Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Kelių elementų pakuotė
042N0826
Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00
042N0826
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV210AEV220AEV310A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektros jungties standartas | EN175301-803 |
| Elektros jungtis | DIN kištukas |
| Elektros jungtis | 3 x kištukai |
| Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr. | 10.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP00 |
| Material Description | Coil AC012D 12V DC Spade |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pavaros dydis | 9 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | AC012D |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės jungtis | DIN kištukas |
| Ritės tvirtinimas | Pirštinis varžtas |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Solenoid coils |
| Spalva | Juodas |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 12.00 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | AC012D |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.062 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.049 Kilogram |
| Tūris | 0.09 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423071227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |