Retransliatoriaus blokas, 868.42 MHz
014G0591
Retransliatoriaus blokas Danfoss Link sistemai, Z-banga
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
014G0591
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Adapterio tipas | N/A |
| Belaidis standartas | Z-banga |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabelio ilgis [m] | 3.000 m |
| Material Description | Repeater Unit - UK,DE,FR,IT,SE,ES,DK |
| Patvirtinimas | Z-WaveCEEAC |
| Perdavimas [m] [Maks.] | 30 m |
| Perdavimo dažnis [MHz] | 868.42 MHz |
| Perdavimo galia [mW] [Maks.] | 1.00 mW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produkto tipas | Retransliatoriaus blokas |
| Produktų grupė | Danfoss Link™ |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Retransliatoriaus blokas Danfoss Link sistemai |
| Šildymo reguliavimo tipas | Retransliatorius |
| Sistemos integracija | Danfoss Link™ |
| Spalva | RAL 9016 |
| Taikymas | Gyvenamasis (taršos lygis 2) |
| Termostato IP klasė | 21 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampos dažnis [Hz] | 50 Hz |
| Tvirtinimo standartas | EC EN 60730 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.211 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.211 Kilogram |
| Tūris | 1.305 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |