Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Retransliatoriaus blokas, 868.42 MHz

014G0590

Retransliatoriaus blokas Danfoss Link sistemai, Z-banga
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Adapterio tipasN/A
Belaidis standartasZ-banga
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Kabelio ilgis [m]3.000 m
Material DescriptionDanfoss Link Repeater Unit
PatvirtinimasZ-WaveCEEAC
Perdavimas [m] [Maks.]30 m
Perdavimo dažnis [MHz]868.42 MHz
Perdavimo galia [mW] [Maks.]1.00 mW
Charakteristika
Vertė
Product line03
Produkto tipasRetransliatoriaus blokas
Produktų grupėDanfoss Link™
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsRetransliatoriaus blokas Danfoss Link sistemai
Šildymo reguliavimo tipasRetransliatorius
Sistemos integracijaDanfoss Link™
SpalvaRAL 9016
TaikymasGyvenamasis (taršos lygis 2)
Termostato IP klasė21
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampos dažnis [Hz]50 Hz
Tvirtinimo standartasEC EN 60730

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.211 Kilogram
Grynasis svoris0.211 Kilogram
Tūris1.305 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425127762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm