Pagrindinis valdiklis, Maitinimas: PSU, Radiatoriaus termostatų skaičius: 3
014G0503
Danfoss Link Startinis paketas, Z-banga
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Rekomenduojamas pakeitimas: 014G2440
014G0503
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Aukštis [mm] | 25 mm |
| Balso asistento suderinamumas | Amazon Alexa |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Belaidis standartas | Z-banga |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | Jutiklinis ekranas |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W] | 2.0 W |
| In scope of WEEE | Yes |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maitinimas | PSU |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - SE |
| Patvirtinimas | Z-WaveCEEAC |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Perdavimas [m] [Maks.] | 30 m |
| Perdavimo dažnis [GHz] | 2.4 GHz |
| Perdavimo dažnis [MHz] | 868.42 MHz |
| Product line | 03 |
| Produkto tipas | Pagrindinis valdiklis |
| Produktų grupė | Danfoss Link™ |
| Programinės įrangos klasė | A |
| Programinės įrangos versija | 4.1.0 arba aukštesnė |
| Radiatoriaus termostatų skaičius | 3 vnt. |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | Danfoss Link Startinis paketas |
| Šildymo reguliavimo tipas | App modulis |
| Sistemos integracija | Danfoss Link™ |
| Spalva | Juodas RAL 9005 / baltas RAL 9016 |
| Taikymas | Gyvenamasis (taršos lygis 2) |
| Termostato IP klasė | 21 |
| Tvirtinimo standartas | CE žymėjimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.34 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.23 Kilogram |
| Tūris | 0.48 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |