Danfoss logo
Danfoss Link CC

Pagrindinis valdiklis, Maitinimas: NSU, Radiatoriaus termostatų skaičius: 3

014G0289

Danfoss Link pagrindinis valdiklis, Z-banga
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Aukštis [mm]25 mm
Balso asistento suderinamumasAmazon Alexa
Belaidis standartasZ-banga
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasJutiklinis ekranas
Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W]2.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Ilgis [mm]125.0 mm
In scope of WEEEYes
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
MaitinimasNSU
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall East DCC22
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasZ-WaveCEEAC
Perdavimas [m] [Maks.]30 m
Perdavimo dažnis [GHz]2.4 GHz
Perdavimo dažnis [MHz]868.42 MHz
Plotis [mm]107.00 mm
Product line03
Produkto tipasPagrindinis valdiklis
Produktų grupėDanfoss Link™
Programinės įrangos klasėA
Programinės įrangos versija4.1.0 arba aukštesnė
Radiatoriaus termostatų skaičius3 vnt.
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsDanfoss Link pagrindinis valdiklis
Šildymo reguliavimo tipasApp modulis
Sistemos integracijaDanfoss Link™
SpalvaJuodas RAL 9005 / baltas RAL 9016
TaikymasGyvenamasis (taršos lygis 2)
Termostato IP klasė21
Tvirtinimo standartasCE žymėjimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.678 Kilogram
Grynasis svoris0.622 Kilogram
Tūris1.486 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425120213
Proposition 65No significant risk