Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dinaminė katilo relė Danfoss Link & TPOne sistemoms, 868.42 MHz

014G0279

Dinaminė katilo relė Danfoss Link & TPOne sistemoms, Z-banga
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Adapterio tipasN/A
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]45 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aukštis [mm]84 mm
Belaidis standartasZ-banga
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W]1.6 W
Ilgis [mm]84.0 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKatilo relė Link ir TPOne sistemoms
Nominali impulso įtampa [kV]2.5 kV
PatvirtinimasZ-WaveCE
Perdavimas [m] [Maks.]30 m
Perdavimo dažnis [MHz]868.42 MHz
Perdavimo galia [mW] [Maks.]1.00 mW
Charakteristika
Vertė
Plotis [mm]30.00 mm
Product line03
Produkto tipasKatilo relė
Produktų grupėDanfoss Link™
Programinės įrangos klasėA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo tipasįjungta / išjungta
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsDinaminė katilo relė Danfoss Link & TPOne sistemoms
Sistemos integracijaDanfoss Link™
SpalvaRAL 9016
TaikymasGyvenamasis (taršos lygis 2)
Taršos laipsnis2
Termostato IP klasė40
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampos dažnis [Hz]50 Hz
Tvirtinimo standartasCE žymėjimas
Varžinė apkrova [A]3 A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.235 Kilogram
Grynasis svoris0.195 Kilogram
Tūris1.08 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm