Danfoss logo
NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS - 014G02661

Maitinimas: NSU

014G0261

Maitinimo nuo elektros tinklo blokas Danfoss Link sistemai, Taikymas: Gyvenamasis (taršos lygis 2)
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Adapterio tipasN/A
Apkrova [W] [Maks.]10 W
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W]0.2 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Išėjimo įtampa [V] DC15 V
Charakteristika
Vertė
MaitinimasNSU
Material DescriptionNSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
Perdavimo dažnis [GHz]50.0 GHz
Product line03
Produkto tipasMaitinimo blokas
Produktų grupėDanfoss Link™
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsMaitinimo nuo elektros tinklo blokas Danfoss Link sistemai
SpalvaJuodas RAL 9005
TaikymasGyvenamasis (taršos lygis 2)
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.26 Kilogram
Grynasis svoris0.208 Kilogram
Tūris1.09 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420110646
Proposition 65No significant risk