Maitinimas: PSU
014G0260
Matitinimo blokas Danfoss Link sistemai, Taikymas: Gyvenamasis (taršos lygis 2)
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
014G0260
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Adapterio tipas | N/A |
| Apkrova [W] [Maks.] | 10 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W] | 0.2 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo įtampa [V] DC | 15 V |
| Maitinimas | PSU |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | PSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Perdavimo dažnis [GHz] | 50.0 GHz |
| Product line | 03 |
| Produkto tipas | Maitinimo blokas |
| Produktų grupė | Danfoss Link™ |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Matitinimo blokas Danfoss Link sistemai |
| Spalva | Juodas RAL 9005 |
| Taikymas | Gyvenamasis (taršos lygis 2) |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.178 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.132 Kilogram |
| Tūris | 1.056 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110653 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |