Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Kambario jutiklis, 868.42 MHz

014G0160

Sieninis kambario jutiklis Danfoss Link sistemai, Z-banga
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]5 m.
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Atviro lango funkcijaTaip
Aukštis [mm]76 mm
Baterijos sekimo indikatoriusTaip
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Belaidis standartasZ-banga
CE markYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD su apšvietimu
In scope of WEEEYes
Maitinimo akumuliatoriai2 x 1,5 V AA šarminės baterijos
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasZ-WaveCEEAC
Perdavimas [m] [Maks.]30 m
Perdavimo dažnis [MHz]868.42 MHz
Perdavimo galia [mW] [Maks.]1.00 mW
Product line03
Produkto tipasKambario jutiklis
Produktų grupėDanfoss Link™
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSieninis kambario jutiklis Danfoss Link sistemai
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasDanfoss RS-Z
SCIP dokumentacijos Nr.f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
Šildymo reguliavimo tipasKambario termostatas
Sistemos integracijaDanfoss Link™
SpalvaRAL 9016
TaikymasGyvenamasis (taršos lygis 2)
Termostato IP klasė21
Tvirtinimo standartasEN 60730

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.245 Kilogram
Grynasis svoris0.245 Kilogram
Tūris1.104 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm