Danfoss Icon2™ Main Controller
„Danfoss Icon2™“ pagrindinis valdiklis naudojamas grindų šildymo ir vėsinimo sistemoms individualiam kambarių valdymui.
Ją galima sukonfigūruoti kaip laidinę arba belaidę sistemą arba, jei reikia, kaip jų derinį.
Sistemos centras yra „Danfoss Icon2™“ pagrindinis valdiklis, kuris konfigūruoja ir sujungia sistemą.
„Danfoss Icon2™“ pagrindinio valdiklio įrengimas ir nustatymas yra paprastas naudojant iš anksto nustatytą programą ir intuityvią paleidimo programėlę.
Features and benefits
- Automatinis balansavimas (PWM+), užtikrinantis, kad sistemos hidraulinį balansavimą atliktų pagrindinis valdiklis pagal faktinį patalpos poreikį.
- Nereikia išankstinio kolektoriaus nustatymo
- Įjungimo/išjungimo valdymo galimybė
- NC/NO pavaros funkcionalumas
- Aušinimo perjungimas:
- Bazinė versija palaiko tik 2 vamzdžių sistemas
- Palaiko 2, 3 arba 4 vamzdžių sistemas įvairiose konfigūracijose (3 ir 4 vamzdžių sistemoms reikalinga „Advanced“ versija)
- Srauto temperatūros valdymas (reikalinga „Advanced“ versija), galima nustatyti fiksuotą temperatūrą arba pagal poreikį valdomą srauto temperatūros valdymą
- Palaiko kelių pagrindinių valdiklių taikymą (iki 4 vienoje sistemoje)
- 230 V maitinimo išvestis su įžeminimu cirkuliaciniam siurbliui
- 230 V maitinimo išvestis (pvz., visada įjungta)
- Šilumos poreikio signalo išvestis (pvz., bepotencialė relė)
- Belaidis 2,4 GHz
- Maitinimo linijos ryšys (24 V laidiniams termostatams)
- Galimybė derinti laidinius ir belaidžius termostatus toje pačioje instaliacijoje
- Išmaniųjų namų integracija, skirta tiek „iOS“, tiek „Android“ įrenginiams (reikalingas „Ally™ Gateway“ arba suderinamas „ZigBee“ šliuzas)