Danfoss logo
Danfoss_Ally_Starterpack

Danfoss Ally™Startinis paketas, Zigbee, Radiatoriaus termostatų skaičius: 1

014G2440

Danfoss AllyTM Startinis paketas (Gateway + Radiatoriaus Termostatas), Zigbee

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Adapterio tipasM30RARAVRAVL
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Aukštis [mm]95 mm
Balso asistento suderinamumasAmazon AlexaGoogle asistentasGoogle Home
Baterijos tipas2 x 1,5 V AA-Alkaline elementai
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Belaidis standartasZigbee
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasBE EKRANO
Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W]2.0 W
Energijos suvartojimas [W]5.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
In scope of WEEEYes
Išėjimo įtampa [V] DC5 V
Kabelio ilgis [m]1.000 m
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionDanfoss Ally Starter Pack
PatvirtinimasCEUA.TR.089EACUKCA
Pavaros tipasElektromechaninis
Charakteristika
Vertė
Perdavimas [m] [Maks.]30 m
Perdavimo dažnis [GHz]2.4 GHz
Perdavimo galia [mW] [Maks.]79.00 mW
Product line03
Produkto tipasDanfoss Ally™Startinis paketas
Produktų grupėDanfoss Ally™
Programinės įrangos klasėA
Radiatoriaus termostatų skaičius1 vnt.
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
SavybėsDanfoss AllyTM Startinis paketas (Gateway + Radiatoriaus Termostatas)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasDanfoss Ally Starter Pack
SCIP dokumentacijos Nr.8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
Sistemos integracijaDanfoss Ally™
SpalvaRAL 9016
TaikymasRadiatoriai, vandeninis grindų šildymasGyvenamasis (taršos lygis 2)
Taršos laipsnis2
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]5 °C
Termostato IP klasė20
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]110 V
Tiekimo įtampos dažnis [Hz]50 Hz
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
UNSPSC KODAS41112209
VeikimasValdymo termostatas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.521 Kilogram
Grynasis svoris0.366 Kilogram
Tūris1.699 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm