Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee

014G2402

Zigbee

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Aukštis [mm]95 mm
Balso asistento suderinamumasGoogle asistentasAmazon AlexaGoogle Home
Belaidis standartasZigbee
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasBE EKRANO
Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W]2.0 W
Energijos suvartojimas [W]5.0 W
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [mm]95.0 mm
In scope of WEEEYes
Išėjimo įtampa [V] DC5 V
Kabelio ilgis [m]1.000 m
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionC4C Danfoss Ally Gateway CN
PatvirtinimasUA.TR.089CEEACUKCA
Charakteristika
Vertė
Perdavimas [m] [Maks.]30 m
Perdavimo dažnis [GHz]2.4 GHz
Perdavimo galia [mW] [Maks.]79.00 mW
Plotis [mm]23.00 mm
Product line03
Produkto tipasDanfoss Ally™ Gateway
Produktų grupėDanfoss Ally™
Programinės įrangos klasėA
SavybėsDanfoss Ally™ Gateway
Sistemos integracijaDanfoss Ally™
SpalvaRAL 9016
TaikymasRadiatoriai, vandeninis grindų šildymasGyvenamasis (taršos lygis 2)
Taršos laipsnis2
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]5 °C
Termostato IP klasė20
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]110 V
Tiekimo įtampos dažnis [Hz]50 Hz
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.238 Kilogram
Grynasis svoris0.07 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.767 Liter
EAN/UPC5702424536701