Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee
014G2400
Danfoss AllyTM Gateway, Zigbee
014G2400
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Aukštis [mm] | 95 mm |
| Balso asistento suderinamumas | Google asistentasAmazon AlexaGoogle Home |
| Belaidis standartas | Zigbee |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | BE EKRANO |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W] | 2.0 W |
| Energijos suvartojimas [W] | 5.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Ilgis [mm] | 95.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo įtampa [V] DC | 5 V |
| Kabelio ilgis [m] | 1.000 m |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Danfoss Ally Gateway |
| Patvirtinimas | CEUA.TR.089EACUKCA |
| Perdavimas [m] [Maks.] | 30 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Perdavimo dažnis [GHz] | 2.4 GHz |
| Perdavimo galia [mW] [Maks.] | 79.00 mW |
| Plotis [mm] | 23.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkto tipas | Danfoss Ally™ Gateway |
| Produktų grupė | Danfoss Ally™ |
| Programinės įrangos klasė | A |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3) |
| Savybės | Danfoss AllyTM Gateway |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Danfoss Ally Gateway |
| SCIP dokumentacijos Nr. | fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda |
| Sistemos integracija | Danfoss Ally™ |
| Spalva | RAL 9016 |
| Taikymas | Radiatoriai, vandeninis grindų šildymasGyvenamasis (taršos lygis 2) |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostato IP klasė | 20 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 110 V |
| Tiekimo įtampos dažnis [Hz] | 50 Hz |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Veikimas | Valdymo termostatas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 245 Gram |
| Grynasis svoris | 70 Gram |
| Tūris | 0.905 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |