STM, 20 °C - 75 °C, 210 mm, 5 m
065-0609
STM PN25 20-75/5m
065-0609
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Įtaka Ks | 0.30 |
| Jutiklio jungtis | M22x1 / R3/4 išor. sriegis pagal DIN 2999 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 5.0 m |
| Laiko konstanta [sek.] | 100 " |
| Material Description | STM PN25 20-75/5m |
| Montavimo versija | nemokama |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | STM |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Termostatinės pavaros |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | STM PN25 20-75/5m |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | STM PN25 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 210 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 16.0 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 75 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 20 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvirtinimo standartas | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Veikimas | Apsauginis temperatūros valdymo prietaisas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.676 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.676 Kilogram |
| Tūris | 5.503 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |