Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 30 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m

065-0608

STM PN25 30-110/5m

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Įtaka Ks0.30
Jutiklio jungtisM22x1 / R3/4 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]5.0 m
Laiko konstanta [sek.]100 "
Material DescriptionSTM PN25 30-110/5m
Montavimo versijanemokama
Product line08
Produkto tipasSTM
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėTermostatinės pavaros
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSTM PN25 30-110/5m
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSTM PN25
SCIP dokumentacijos Nr.14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]210 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]16.0 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]110 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]30 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]160 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 14597:2005-12 STW871
VeikimasApsauginis temperatūros valdymo prietaisas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.668 Kilogram
Grynasis svoris2.668 Kilogram
Tūris5.687 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421544303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm