Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 30 °C - 95 °C, 500 mm, 5 m

065-4409

STFW PN40 30-95/5m Bronzinė gilzė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Įtaka Ks0.60
Jutiklio jungtisR1 kūginis išorinis sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]5.0 m
Laiko konstanta [sek.]120 "
Material DescriptionSTFW PN40 30-95/5m Bronze pocket
Montavimo versijanemokama
Product line08
Produkto tipasSTFW
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėTermostatinės pavaros
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSTFW PN40 30-95/5m Bronzinė gilzė
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSTFW PN40
SCIP dokumentacijos Nr.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]500 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]24.0 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]95 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]30 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]195 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 14597:2005-12 STW1077
VeikimasApsauginis temperatūros valdymo prietaisas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.246 Kilogram
Grynasis svoris6.898 Kilogram
Tūris36.398 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421808122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm