RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
013U8072
RAVK PN16 25-45/2m
013U8072
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 30 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Įtaka Ks | 0.10 |
| Jutiklio jungtis | M14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 2.0 m |
| Laiko konstanta [sek.] | 25 " |
| Material Description | RAVK termostatinis elementis 25+45°C |
| Montavimo versija | nemokama |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | RAVK |
| Produktų grupė | Termostatinės pavaros |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | RAVK PN16 25-45/2m |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | 013U8063 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 82 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 9.5 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 25 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Veikimas | Temp. reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.414 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.398 Kilogram |
| Tūris | 1.343 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |