Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8064

RAVK PN16 25-65/2m, I-p

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Įtaka Ks0.10
Jutiklio jungtisM14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]2.0 m
Laiko konstanta [sek.]25 "
Material DescriptionRAVK termostatinis elementis
Montavimo versijanemokama
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line08
Produkto tipasRAVK
Produktų grupėPavaros – temperatūros
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]82 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]9.5 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]25 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]120 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
VeikimasTemp. reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.354 Kilogram
Grynasis svoris0.354 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.93 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm