Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Greičio tipasSlower (restriction)
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Įtaka Ks0.25
Jutiklio jungtisM14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]2.0 m
Laiko konstanta [sek.]3 "
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Montavimo versijaGrąžinimas
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasRAVI
Produktų grupėPavaros – temperatūros
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsRAVI PN10 43-65/2m
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRAVI PN10
SCIP dokumentacijos Nr.9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]150 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio montavimasJutiklis šiltesnis
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]9.5 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]43 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]70 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 14597:2005-12 TR838
VeikimasTemp. reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.456 Kilogram
Grynasis svoris0.456 Kilogram
Tūris2.351 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm