RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Greitas
013U8008
RAVI PN10 43-65/2m
013U8008
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 16 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Greičio tipas | Greitas |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Įtaka Ks | 0.25 |
| Jutiklio jungtis | M14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 2.0 m |
| Laiko konstanta [sek.] | 3 " |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m |
| Montavimo versija | Grąžinimas |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | RAVI |
| Produktų grupė | Termostatinės pavaros |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | RAVI PN10 43-65/2m |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RAVI PN10 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 150 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio montavimas | Jutiklis šiltesnis |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 9.5 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 43 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvirtinimo standartas | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Veikimas | Temp. reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.446 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.37 Kilogram |
| Tūris | 2.35 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |