QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaminio etiketė | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 2.2 m |
| Kapiliarinio vamzdelio medžiaga | Varis |
| Material Description | QTL 45-60/2M |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | QTL |
| Produktų grupė | Pavaros – temperatūros |
| Savybės | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 69 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 9.5 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 45 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 90 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.252 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.252 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1.365 Liter |
| EAN/UPC | 5715162943854 |