Danfoss logo
QTL for AVQML

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

003L3535

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: QTL

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAB-QM QTL SET DN15 45-60/2m
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasQTL
Produktų grupėPavaros – temperatūros
SavybėsSet of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.17 Kilogram
Grynasis svoris1.07 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris6.16 Liter
EAN/UPC5715162236048