Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL termostatas 45-60 2m kapiliarinis vamzdelis

003L3534

QTL termostatas 45-60 2m kapiliarinis vamzdelis

Rekomenduojamas pakeitimas: 003L3536

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaminio etiketėNo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]2.2 m
Kapiliarinio vamzdelio medžiagaVaris
Material DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasQTL
Produktų grupėPavaros – temperatūros
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsQTL termostatas 45-60 2m kapiliarinis vamzdelis
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]69 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]9.5 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]45 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]90 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.252 Kilogram
Grynasis svoris0.23 Kilogram
Tūris1.365 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104093819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm