AVT (greita), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m
065-0605
AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
065-0605
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Įtaka Ks | 0.70 |
| Jutiklio jungtis | R 3/4 kūginis išor. sriegis pagal DIN 2999 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 4.0 m |
| Laiko konstanta [sek.] | 30 " |
| Material Description | Termostatas AVT 35÷70 C 255mm/3/4 |
| Montavimo versija | nemokama |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | AVT (greita) |
| Produktų grupė | Termostatinės pavaros |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AVT PN25 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 255 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 16.0 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 35 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvirtinimo standartas | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Veikimas | Temp. reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.745 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.55 Kilogram |
| Tūris | 5.607 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |