Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m

065-0601

AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Žalvarinė gilz.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Įtaka Ks0.30
Jutiklio gilzės ilgis [mm]215 mm
Jutiklio gilzės medžiagaŽalvaris
Jutiklio jungtisM22x1 / R3/4 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]5.0 m
Laiko konstanta [sek.]50 "
Material DescriptionAVT PN25 termostatas, 20+70°C
Montavimo versijanemokama
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAVT
Produktų grupėTermostatinės pavaros
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Žalvarinė gilz.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVT1
SCIP dokumentacijos Nr.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]210 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]16.0 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]20 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]120 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
VeikimasTemp. reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.642 Kilogram
Grynasis svoris1.442 Kilogram
Tūris5.432 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421544242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm