Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 40 °C - 90 °C, 170 mm, 5 m

065-0598

AVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Žalvarinė gilz.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Įtaka Ks0.20
Jutiklio gilzės ilgis [mm]170 mm
Jutiklio gilzės medžiagaŽalvaris
Jutiklio jungtisM14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]5.0 m
Laiko konstanta [sek.]50 "
Material DescriptionTermostatas AVT 40÷90 C 1700m/1/2
Montavimo versijanemokama
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAVT
Produktų grupėPavaros – temperatūros
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Žalvarinė gilz.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVT1
SCIP dokumentacijos Nr.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]170 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]9.5 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]90 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]40 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]140 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
VeikimasTemp. reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.385 Kilogram
Grynasis svoris1.135 Kilogram
Tūris5.539 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421544211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm