AVT, 20 °C - 70 °C, 170 mm, 5 m
065-0597
AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Žalvarinė gilz.
065-0597
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Įtaka Ks | 0.20 |
| Jutiklio gilzės ilgis [mm] | 170 mm |
| Jutiklio gilzės medžiaga | Žalvaris |
| Jutiklio jungtis | M14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 5.0 m |
| Laiko konstanta [sek.] | 50 " |
| Material Description | AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Brass pck |
| Montavimo versija | nemokama |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | AVT |
| Produktų grupė | Pavaros – temperatūros |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Žalvarinė gilz. |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AVT1 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 170 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 9.5 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 20 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvirtinimo standartas | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Veikimas | Temp. reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.426 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.198 Kilogram |
| Tūris | 5.607 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544204 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |