FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 50 °C - 90 °C, Vidinis sriegis
003N8218
FJV PN16 20/3,4 50-90 vid. Rp grąž
003N8218
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Jungties standartas | ISO 7/1 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 0.0 m |
| Kavitacijos koeficientas | 0.40 |
| Kūgio / balno sandarinimo medžiaga | NBR / žalvaris W. nr 2.0402 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FJV 20 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10 |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | FJV |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Temperatūros reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | FJV PN16 20/3,4 50-90 vid. Rp grąž |
| Skersmuo [mm] | 20 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Srauto charakteristika | Tiesinė |
| Sujungimo matmenys | Rp 3/4 |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 50 °C |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvirtinimo standartas | ETA VA 1.54/18952 |
| Veikimas | Temp. ribotuvas |
| Vožtuvo balno medžiagos | Cr Ni plienas W.nr. 1.4301 |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402 |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | NBR guma |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.372 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.303 Kilogram |
| Tūris | 4.082 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |