Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, Vidinis sriegis

003N8217

FJV PN16 15/1,9 50-90 vid. Rp grąž

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Jungties standartasISO 7/1
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]0.0 m
Kavitacijos koeficientas0.40
Kūgio / balno sandarinimo medžiagaNBR / žalvaris W. nr 2.0402
Kvs reikšmės [m³/h]1.90 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFJV 15 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasFJV
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsFJV PN16 15/1,9 50-90 vid. Rp grąž
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė
Sujungimo matmenysRp 1/2
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]90 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]50 °C
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasETA VA 1.54/18952
VeikimasTemp. ribotuvas
Vožtuvo balno medžiagosCr Ni plienas W.nr. 1.4301
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402
Vožtuvo kūgio medžiagaNBR guma

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.352 Kilogram
Grynasis svoris1.284 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421100868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm