Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 0.63 m³/h, 20 °C - 60 °C, Išorinis sriegis

003N5134

FJV 15 Termostatinis vožtuvas 20-60#C

Rekomenduojamas pakeitimas: 003N5117, 003N5134

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Grąžinimo ribotuvo funkcijaTaip
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Jungties standartasISO 228/1
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]0.0 m
Kavitacijos koeficientas0.40
Kūgio / balno sandarinimo medžiagaNBR / DZR žalvaris BS 2872 / CZ132
Kvs reikšmės [m³/h]0.63 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFJV PN16 15/0,63 20-60 ext G return
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PN alternatyva VSP10
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasFJV
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsFJV 15 Termostatinis vožtuvas 20-60#C
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė
Srauto reguliavimasNe
Sujungimo matmenysG 3/4 A
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]20 °C
Temperatūros reguliavimasNe
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasETA VA 1.54/18952
VeikimasTemp. ribotuvas
Vožtuvo balno medžiagosCr Ni plienas W.nr. 1.4301
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris BS 2872 / CZ132
Vožtuvo kūgio medžiagaNBR guma

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.372 Kilogram
Grynasis svoris1.303 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421100608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm