AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Išorinis sriegis
003L7020
AVTQ PN16 20/3,2 35C sriegis grąžinimui
003L7020
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Alternatyvi terpė 2 KV | Karštas vanduo buitinėms reikmėms (Maksimali chloro (Cl) koncentracija 200 PPM) |
| Angų skaičius | 2 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Atsidarymo laikas [sek.] | 4 " |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Grąžinimo ribotuvo funkcija | Ne |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Jungties standartas | ISO 228/1 |
| Jutiklio jungtis | M22x1 / R3/4 išor. sriegis pagal DIN 2999 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 1.0 m |
| Kavitacijos koeficientas | 0.60 |
| Kūgio / balno sandarinimo medžiaga | EPDM / Nerūdijantysis plienas 1.4571 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 3.20 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AVTQ PN16 20/3,2 35C thread return |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | < 0.05 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AVTQ |
| Produktų grupė | Temperatūros reguliatoriai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo koeficientas | 100:1 |
| Reguliuojančios membranos medžiaga | EPDM |
| Savybės | AVTQ PN16 20/3,2 35C sriegis grąžinimui |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN |
| SCIP dokumentacijos Nr. | bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c |
| Skersmuo [mm] | 20 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| Srauto charakteristika | Skaidyta |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Sujungimo matmenys | G 1 A |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 90 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 15.0 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 45 °C |
| Temperatūros reguliavimas | Taip |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Užsidarymo laikas [sek.] | 4 " |
| Veikimas | Srautu kompensuojantis temperatūros reguliatorius |
| Vožtuvo balno medžiagos | CrNi plienas W. nr 1.4404 |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Rg5 W. no 2.1096.01 |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | EPDM guma |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.572 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.572 Kilogram |
| Tūris | 6.935 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |