Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - complete controller

AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Išorinis sriegis

003L7015

AVTQ PN16 15/1,6 40C sriegis grąžinimui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Alternatyvi terpė 2 KVKarštas vanduo buitinėms reikmėms (Maksimali chloro (Cl) koncentracija 200 PPM)
Angų skaičius2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Atsidarymo laikas [sek.]4 "
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Grąžinimo ribotuvo funkcijaNe
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Jungties standartasISO 228/1
Jutiklio jungtisM22x1 / R3/4 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]1.0 m
Kavitacijos koeficientas0.60
Kūgio / balno sandarinimo medžiagaEPDM / Nerūdijantysis plienas 1.4571
Kvs reikšmės [m³/h]1.60 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVTQ PN16 15/1,6 40C thread return
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pratekėjimo klasė [% Kvs]< 0.05
Product line08
Produkto tipasAVTQ
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas100:1
Reguliuojančios membranos medžiagaEPDM
SavybėsAVTQ PN16 15/1,6 40C sriegis grąžinimui
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVTQ PN16 15/1.6 40C thread return
SCIP dokumentacijos Nr.78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]6.00 bar
Srauto charakteristikaSkaidyta
Srauto reguliavimasNe
Sujungimo matmenysG 3/4 A
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]90 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]15.0 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]45 °C
Temperatūros reguliavimasTaip
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]100 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]130 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Užsidarymo laikas [sek.]4 "
VeikimasSrautu kompensuojantis temperatūros reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosCrNi plienas W. nr 1.4404
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaRg5 W. no 2.1096.01
Vožtuvo kūgio medžiagaEPDM guma

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.555 Kilogram
Grynasis svoris3.494 Kilogram
Tūris6.25 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421511183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm