AVTB-RA, 1# NPT. ŽALVARINIS TEMP. REG. AUŠINIMO, 122-1
003N8272RA
1# NPT. ŽALVARINIS TEMP. REG. AUŠINIMO, 122-1
003N8272RA
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Atsidarymo laikas [sek.] | 3 " |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 0.0 m |
| Kavitacijos koeficientas | 0.40 |
| Kūgio / balno sandarinimo medžiaga | NBR / žalvaris W. nr 2.0402 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | 1" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 122-1 |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AVTB-RA |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Temperatūros reguliatoriai |
| Savybės | 1# NPT. ŽALVARINIS TEMP. REG. AUŠINIMO, 122-1 |
| Skersmuo [mm] | 25 mm |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Srauto charakteristika | Tiesinė |
| Sujungimo matmenys | NPT 1 |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 210 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 18.0 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 50 °C |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 115 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvirtinimo standartas | ETA VA 1.54/18952 |
| Užsidarymo laikas [sek.] | 3 " |
| Veikimas | Temp. reguliatorius |
| Vožtuvo balno medžiagos | Cr Ni plienas W.nr. 1.4301 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402 |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | NBR guma |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.87 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 1.87 Kilogram |