Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 50 °C - 90 °C, 2 m, Vidinis sriegis

003N8272

AVTB PN16 25/5,5 50-90 2 m VID. NPT sr. / gr.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Atsidarymo laikas [sek.]3 "
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Grąžinimo ribotuvo funkcijaNe
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Jutiklio jungtisM22x1 / R3/4 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]2.0 m
Kavitacijos koeficientas0.40
Kūgio / balno sandarinimo medžiagaNBR / žalvaris W. nr 2.0402
Kvs reikšmės [m³/h]5.50 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 50-90 2m int NPT flo/re
Nominalus slėgis [bar]16 bar
PN alternatyva VSP10
Product line08
Produkto tipasAVTB
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAVTB PN16 25/5,5 50-90 2 m VID. NPT sr. / gr.
Skersmuo [mm]25 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė
Srauto reguliavimasNe
Sujungimo matmenysNPT 1
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]210 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]18.0 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]90 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]50 °C
Temperatūros reguliavimasTaip
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]115 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasETA VA 1.54/18952
Užsidarymo laikas [sek.]3 "
VeikimasTemp. reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosCr Ni plienas W.nr. 1.4301
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402
Vožtuvo kūgio medžiagaNBR guma

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.868 Kilogram
Grynasis svoris1.775 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255156123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm