Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT ŽALVARINIS TEMP. REGULIATORIUS AUŠINIMO,

003N7032RA

3/4# NPT ŽALVARINIS TEMP. REGULIATORIUS AUŠINIMO,

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Atsidarymo laikas [sek.]3 "
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Jutiklio jungtisM22x1 / R3/4 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]0.0 m
Kavitacijos koeficientas0.40
Kūgio / balno sandarinimo medžiagaNBR / DZR žalvaris BS 2872 / CZ132
Kvs reikšmės [m³/h]3.40 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material Description3/4" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING,
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasAVTB-RA
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės3/4# NPT ŽALVARINIS TEMP. REGULIATORIUS AUŠINIMO,
Skersmuo [mm]20 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė
Sujungimo matmenysNPT 3/4
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]210 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]18.0 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]30 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]55 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasETA VA 1.54/18952
Užsidarymo laikas [sek.]15 "
VeikimasTemp. reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosCr Ni plienas W.nr. 1.4301
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402
Vožtuvo kūgio medžiagaNBR guma

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.739 Kilogram
Grynasis svoris1.739 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm