Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Išorinis sriegis

003N5146

AVTB 25 Termostatinis vožtuvas 30-100#C

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Atsidarymo laikas [sek.]25 "
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Grąžinimo ribotuvo funkcijaNe
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Jungties standartasISO 228/1
Jutiklio jungtisM14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]2.3 m
Kavitacijos koeficientas0.40
Kūgio / balno sandarinimo medžiagaNBR / DZR žalvaris BS 2872 / CZ132
Kvs reikšmės [m³/h]5.50 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m ext G fl/re
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PN alternatyva VSP10
Product line08
Produkto tipasAVTB
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAVTB 25 Termostatinis vožtuvas 30-100#C
Skersmuo [mm]25 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė
Srauto reguliavimasNe
Sujungimo matmenysG 1 1/4 A
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]150 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]9.5 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]100 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]30 °C
Temperatūros reguliavimasTaip
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]130 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasETA VA 1.54/18952
Užsidarymo laikas [sek.]25 "
VeikimasTemp. reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosCr Ni plienas W.nr. 1.4301
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris BS 2872 / CZ132
Vožtuvo kūgio medžiagaNBR guma

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.688 Kilogram
Grynasis svoris1.604 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421100691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm