Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (greitas), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Išorinis sriegis

003N5115

AVTB PN16 20/3,4 20-60 2 m išor. G grąžinimo

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Atsidarymo laikas [sek.]3 "
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TTaip
Grąžinimo ribotuvo funkcijaNe
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Jungties standartasISO 228/1
Jutiklio jungtisM14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]2.0 m
Kavitacijos koeficientas0.40
Kūgio / balno sandarinimo medžiagaNBR / DZR žalvaris BS 2872 / CZ132
Kvs reikšmės [m³/h]3.40 m³/h
Laiko konstanta [sek.]3 "
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVTB-20 TERM.VENT. 20-60/9.5EX
Montavimo versijaGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
PN alternatyva VSP10
Product line08
Produkto tipasAVTB (greitas)
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAVTB PN16 20/3,4 20-60 2 m išor. G grąžinimo
Skersmuo [mm]20 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė
Srauto reguliavimasNe
Sujungimo matmenysG 1 A
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]180 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio montavimasJutiklis šiltesnis
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]9.5 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]20 °C
Temperatūros reguliavimasTaip
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]90 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasETA VA 1.54/18952
Užsidarymo laikas [sek.]3 "
VeikimasTemp. reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosCr Ni plienas W.nr. 1.4301
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris BS 2872 / CZ132
Vožtuvo kūgio medžiagaNBR guma

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.552 Kilogram
Grynasis svoris1.474 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421100509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm