Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Išorinis sriegis

003N5103

AVTB 25 Termostatinis vožtuvas 0-30#C

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Atsidarymo laikas [sek.]3 "
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TTaip
Grąžinimo ribotuvo funkcijaNe
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Jungties standartasISO 228/1
Jutiklio jungtisM22x1 / R3/4 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]2.0 m
Kavitacijos koeficientas0.40
Kūgio / balno sandarinimo medžiagaNBR / DZR žalvaris BS 2872 / CZ132
Kvs reikšmės [m³/h]5.50 m³/h
Laiko konstanta [sek.]3 "
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVTB 25 Thermostatic valve 0-30°C
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PN alternatyva VSP10
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAVTB
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAVTB 25 Termostatinis vožtuvas 0-30#C
Skersmuo [mm]25 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė
Srauto reguliavimasNe
Sujungimo matmenysG 1 1/4 A
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]210 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]18.0 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]30 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Temperatūros reguliavimasTaip
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]55 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasETA VA 1.54/18952
Užsidarymo laikas [sek.]15 "
VeikimasTemp. reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosCr Ni plienas W.nr. 1.4301
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris BS 2872 / CZ132
Vožtuvo kūgio medžiagaNBR guma

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.796 Kilogram
Grynasis svoris1.796 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255156260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm