Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (greitas), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Išorinis sriegis

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20-60 2 m išor. G grąž., I-p
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Atsidarymo laikas [sek.]3 "
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Grąžinimo ribotuvo funkcijaNe
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Jungties standartasISO 228/1
Jutiklio jungtisM14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]2.0 m
Kavitacijos koeficientas0.40
Kūgio / balno sandarinimo medžiagaNBR / DZR žalvaris BS 2872 / CZ132
Kvs reikšmės [m³/h]1.90 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
Nominalus slėgis [bar]16 bar
PN alternatyva VSP10
Product line08
Produkto tipasAVTB (greitas)
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
SavybėsAVTB PN16 15/1,9 20-60 2 m išor. G grąž., I-p
Skersmuo [mm]15 mm
Charakteristika
Vertė
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė
Srauto reguliavimasNe
Sujungimo matmenysG 3/4 A
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]180 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio montavimasŠalčiau
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]9.5 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]20 °C
Temperatūros reguliavimasTaip
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.]90 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasETA VA 1.54/18952
Užsidarymo laikas [sek.]3 "
VeikimasTemp. reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosCr Ni plienas W.nr. 1.4301
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris BS 2872 / CZ132
Vožtuvo kūgio medžiagaNBR guma

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.001 Kilogram
Grynasis svoris0.001 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris3.584 Liter
EAN/UPC5702428486927