Danfoss logo
AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, Internal thread 003N3030, Left

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, Vidinis sriegis

003N3030

AVTB, FJV, AVD(S)A vožtuvas DN20 vid. srieg, I-p

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Jungties standartasISO 7/1
Kavitacijos koeficientas0.40
Kūgio / balno sandarinimo medžiagaNBR / žalvaris W. nr 2.0402
Kvs reikšmės [m³/h]3.40 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVTB, FJV, AVD(S)A Valve DN20 i.thr, I-p
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAVTB
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAVTB, FJV, AVD(S)A vožtuvas DN20 vid. srieg, I-p
Skersmuo [mm]20 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė
Sujungimo matmenysRp 1/2
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasETA VA 1.54/18952
VeikimasVožtuvas DN20
Vožtuvo balno medžiagosCr Ni plienas W.nr. 1.4301
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402
Vožtuvo kūgio medžiagaNBR guma

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.729 Kilogram
Grynasis svoris0.693 Kilogram
Tūris1.203 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428486965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm