AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Vidinis sriegis
003N2232
AVTB 15 Termostatinis vožtuvas 0-30#C
003N2232
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Atsidarymo laikas [sek.] | 3 " |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Taip |
| Grąžinimo ribotuvo funkcija | Ne |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Jungties standartas | ISO 7/1 |
| Jutiklio jungtis | M22x1 / R3/4 išor. sriegis pagal DIN 2999 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 2.0 m |
| Kavitacijos koeficientas | 0.40 |
| Kūgio / balno sandarinimo medžiaga | NBR / žalvaris W. nr 2.0402 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Laiko konstanta [sek.] | 3 " |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | TERMOSTATINIS VENTILIS AVTB-15 |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| PN alternatyva VSP | 10 |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | AVTB |
| Produktų grupė | Temperatūros reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AVTB 15 Termostatinis vožtuvas 0-30#C |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Srauto charakteristika | Tiesinė |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Sujungimo matmenys | Rp 1/2 |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 210 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 18.0 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatūros reguliavimas | Taip |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvirtinimo standartas | ETA VA 1.54/18952 |
| Užsidarymo laikas [sek.] | 15 " |
| Veikimas | Temp. reguliatorius |
| Vožtuvo balno medžiagos | Cr Ni plienas W.nr. 1.4301 |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402 |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | NBR guma |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.704 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.619 Kilogram |
| Tūris | 4.082 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100134 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |