AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m
003N0151
AVTB termostat. pavar. 20-65 1 m ?14,5x87 mm
003N0151
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Jutiklio jungtis | M14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 2.0 m |
| Laiko konstanta [sek.] | 25 " |
| Material Description | AVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AVTB |
| Produktų grupė | Pavaros – temperatūros |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AVTB termostat. pavar. 20-65 1 m ?14,5x87 mm |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 87 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 14.5 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 20 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Veikimas | Temp. reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.56 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.532 Kilogram |
| Tūris | 4.082 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100080 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |